PMP31177
1W、1 次側レギュレーション (PSR)、フライバックのリファンレス・デザイン
PMP31177
概要
26.54mm × 11.68mm × 高さ 5.6mm のボードは、LM5181 PSR (1 次側) フライバック コンバータの性能を活用する目的で最適化済みです。この基板は 18V ~ 32V の入力電圧範囲で動作し、24V 出力で最大 40mA、3.3V 出力で最大 15mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5181 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5181 は、一時的な電圧低下時に適切な動作を実現する低電圧ロックアウト、突入電流を低減するプログラマブル ソフトスタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウンなど、いくつかの保護機能を搭載しています。
特長
- 入力電圧範囲:18V ~ 32V
- 24V と 3.3V の出力電圧
- 最大 1W の合計出力電力
- 高電圧の絶縁
- 小型フットプリントと低プロファイルで、包括的な組み立てとテストを実施済みの PCB レイアウト
出力電圧オプション | PMP31177. 1 | PMP31177. 2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 18 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .04 | .015 |
Output Power (W) | .96 | .0495 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT336.PDF (750 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBJ6.PDF (236 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |