JAJSQR3A August 2023 – November 2023 LM5185-Q1
PRODUCTION DATA
LM5185-Q1は、1 次側レギュレーション (PSR) のフライバック コントローラで、4.5V~100V の広い入力電圧範囲にわたって高効率を実現します。絶縁出力電圧は 1 次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線を必要としません。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
LM5185-Q1 | PWP (HTSSOP、14) |
5.00mm × 6.40mm |
5.00mm × 4.40mm |