LM5185-Q1

アクティブ

車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Peak current mode Topology PSR flyback Rating Automotive Features Hiccup mode protection, Quasi-Resonant, Soft Start Adjustable, Soft Start Fixed, adjustable UVLO TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Peak current mode Topology PSR flyback Rating Automotive Features Hiccup mode protection, Quasi-Resonant, Soft Start Adjustable, Soft Start Fixed, adjustable UVLO TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 4.5V~100V の広い入力電圧範囲
  • 1W 未満から 50W 超までの広い電力範囲
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けの堅牢な PSR フライバック設計
    • 1 台の変圧器のみが絶縁バリアと交差する堅牢な設計
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • オプションの VOUT 温度補償
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • 14 ピン HTSSOP パッケージで 0.9mm の HV-LV ピン間隔
    • -40℃~+150℃の接合部温度範囲
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
    • 2A ピーク・シンクと 1A ピーク・ソース、大電流パワー MOSFET ゲート・ドライバ
  • クラス最高のアクティブ IQ による高効率
    • 重負荷時の境界導通モード (BCM) での擬似共振スイッチング
    • 外部 VCC オプションによる効率向上
    • 軽負荷時の高効率と最小の IQ (代表値 25µA、外部 VCC 使用時)
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 25 EMI 要件に合わせて設計
  • WEBENCH Power Designer により、LM5185-Q1 を使用したカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 4.5V~100V の広い入力電圧範囲
  • 1W 未満から 50W 超までの広い電力範囲
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けの堅牢な PSR フライバック設計
    • 1 台の変圧器のみが絶縁バリアと交差する堅牢な設計
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • オプションの VOUT 温度補償
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • 14 ピン HTSSOP パッケージで 0.9mm の HV-LV ピン間隔
    • -40℃~+150℃の接合部温度範囲
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
    • 2A ピーク・シンクと 1A ピーク・ソース、大電流パワー MOSFET ゲート・ドライバ
  • クラス最高のアクティブ IQ による高効率
    • 重負荷時の境界導通モード (BCM) での擬似共振スイッチング
    • 外部 VCC オプションによる効率向上
    • 軽負荷時の高効率と最小の IQ (代表値 25µA、外部 VCC 使用時)
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 25 EMI 要件に合わせて設計
  • WEBENCH Power Designer により、LM5185-Q1 を使用したカスタム設計を作成

LM5185-Q1は、1 次側レギュレーション (PSR) のフライバック コントローラで、4.5V~100V の広い入力電圧範囲にわたって高効率を実現します。絶縁出力電圧は 1 次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線を必要としません。

高レベルの集積化により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する変圧器が 1 台のみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的設計と、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。入力過渡応答に対するヘッドルームが強化されており、最大 100V の入力電圧までのアプリケーションに対応しています。

LM5185-Q1 フライバック・コントローラを使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。LM5185-Q1 コントローラは、大電流 MOSFET ゲート ドライバを内蔵し、電力範囲が 1W 未満から 50W 以上に拡張されているため、広い電力範囲にわたってスケーラブルで移行しやすい設計になっています。COMP ピンを使用した調整可能な補償と、電流検出抵抗による調整可能なピーク電流制限により、設計の柔軟性が高まり、さまざまなアプリケーション要件に対する優れた選択肢となります。

追加機能としては、内部固定または外部プログラム可能なソフトスタート、オプションの高効率のための外部 VCC、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、シャント電流検出によるピーク電流モード制御、ヒカップ・モード過負荷保護、大電流 MOSFET ゲート・ドライバ、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。高電圧 MOSFET のドレインへの接続が不要なため、安全性が向上し、PCB のクリアランス距離要件が簡素化されます。

LM5185-Q1 コントローラは、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、14 ピン、5mm × 4.4mm、0.65mm ピン・ピッチ、熱特性強化型 HTSSOP パッケージで供給されます。

LM5185-Q1は、1 次側レギュレーション (PSR) のフライバック コントローラで、4.5V~100V の広い入力電圧範囲にわたって高効率を実現します。絶縁出力電圧は 1 次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線を必要としません。

高レベルの集積化により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する変圧器が 1 台のみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的設計と、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。入力過渡応答に対するヘッドルームが強化されており、最大 100V の入力電圧までのアプリケーションに対応しています。

LM5185-Q1 フライバック・コントローラを使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。LM5185-Q1 コントローラは、大電流 MOSFET ゲート ドライバを内蔵し、電力範囲が 1W 未満から 50W 以上に拡張されているため、広い電力範囲にわたってスケーラブルで移行しやすい設計になっています。COMP ピンを使用した調整可能な補償と、電流検出抵抗による調整可能なピーク電流制限により、設計の柔軟性が高まり、さまざまなアプリケーション要件に対する優れた選択肢となります。

追加機能としては、内部固定または外部プログラム可能なソフトスタート、オプションの高効率のための外部 VCC、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、シャント電流検出によるピーク電流モード制御、ヒカップ・モード過負荷保護、大電流 MOSFET ゲート・ドライバ、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。高電圧 MOSFET のドレインへの接続が不要なため、安全性が向上し、PCB のクリアランス距離要件が簡素化されます。

LM5185-Q1 コントローラは、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、14 ピン、5mm × 4.4mm、0.65mm ピン・ピッチ、熱特性強化型 HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5185-Q1 低 IQ および低 EMI を備えた、 100 VIN 、PSR フライバック方式、 車載用 DC/DC コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5185-Q1, LM5185EVM-SIO Single-Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 2日
機能安全情報 LMx5185-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 5月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板

LM5185EVM-SIO 評価基板 (EVM) は、1 次側安定化 (PSR) フライバック コントローラである LM5185-Q1 の機能と性能を提示します。トランスの 1 次巻線の電圧をサンプリングし、フォトカプラや 3 次バイアス巻線を使用せずに、厳格な出力安定化を実現します。入力電圧範囲は 20V ~ 60V、出力は 16.4V、定格負荷は 1A です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5185 and LM5185-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMCC7A.ZIP (107 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5185-DESIGN-CALC LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5185 低静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、100VIN (入力電圧)、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ LM5185-Q1 車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5185EVM-SIO LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板
リファレンス・デザイン

PMP31345 — Triple output primary-side regulation (PSR) flyback converter reference design

This reference design showcases a primary-side regulation (PSR) flyback converter based on the LM5185-Q1. The design offers three isolated output windings, and delivers up to 19W in total from a 6V to 27V input voltage range.
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian