新製品

PMP31345

Triple output primary-side regulation (PSR) flyback converter reference design

概要

This reference design showcases a primary-side regulation (PSR) flyback converter based on the LM5185-Q1. The design offers three isolated output windings, and delivers up to 19W in total from a 6V to 27V input voltage range.

特長
  • Low component count due to primary side regulation
  • No optocoupler required
  • Good line and load regulation
  • Good cross regulation
  • High efficiency
出力電圧オプション PMP31345.1 PMP31345.2 PMP31345.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 27 27 27
Vout (Nom) (V) 22 22 22
Iout (Max) (A) .55 .16 .16
Output Power (W) 12.1 3.52 3.52
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT420.PDF (795 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMDY2.PDF (417 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDY6.PDF (295 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDY4.PDF (358 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDY5.ZIP (1155 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW3.ZIP (252 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDY3.PDF (595 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5185-Q1車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2025年 3月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ