DATA SHEET
LM53600/01-Q1 車載用 0.65A/1A、36V、2.1MHz 同期整流式降圧 DC/DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C5
- –40℃~150℃の接合部温度範囲 (利用可能)
- 広い動作入力電圧範囲:3.55V~36V (最大 42V の過渡耐性)
- スペクトラム拡散オプションを利用可能
- 固定スイッチング周波数:2.1MHz
- 低い静止電流:23μA
- シャットダウン電流:1.8μA
- 可変、3.3V、5V の出力
- 最大電流負荷:650mA (LM53600-Q1)、1000mA (LM53601-Q1)
- 強制 PWM モードをピンにより選択可能
- フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
- 外部周波数同期
- 補償、ソフトスタート、電流制限、UVLO を内蔵
- ウェッタブル・フランクまたは非ウェッタブル・フランク 10 ピン、3mm × 3mm SON パッケージ