この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM53601-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C5
- –40℃~150℃の接合部温度範囲 (利用可能)
- 広い動作入力電圧範囲:3.55V~36V (最大 42V の過渡耐性)
- スペクトラム拡散オプションを利用可能
- 固定スイッチング周波数:2.1MHz
- 低い静止電流:23µA
- シャットダウン電流:1.8µA
- 可変、3.3V、5V の出力
- 最大電流負荷:650mA (LM53600-Q1)、1000mA (LM53601-Q1)
- 強制 PWM モードをピンにより選択可能
- フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
- 外部周波数同期
- 補償、ソフトスタート、電流制限、UVLO を内蔵
- ウェッタブル・フランクまたは非ウェッタブル・フランク 10 ピン、3mm × 3mm SON パッケージ
LM53600-Q1 および LM53601-Q1 同期整流式降圧レギュレータ・デバイスは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。LM53600-Q1 は最大 650mA、LM53601-Q1 は最大 1000mA の負荷電流をサポートしています。高度な高速回路により、LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、本デバイスはわずか 3.8V の入力電圧で 3.3V の出力をレギュレートできます。最大 36V の入力電圧範囲は最大 42V の過渡耐性を備えているため、入力サージ保護設計が簡単です。フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン・ドレインのリセット出力により、真のシステム・ステータス表示を実現できます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および静止電流がわずか 23µA であることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトを生成できます。LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは Q1 に格付けされており、–40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性が保証されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM53600/01-Q1 車載用 0.65A/1A、36V、2.1MHz 同期整流式降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 15日 |
セレクション・ガイド | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021年 4月 15日 | ||||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技術記事 | How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting | PDF | HTML | 2018年 4月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 | ||||
技術記事 | The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications | PDF | HTML | 2016年 2月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide | 2015年 10月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide | 2015年 10月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM53601LAEVM — LM53601LAEVM:LM53601-Q1 5V 出力、1000mA 降圧レギュレータ評価モジュール、分散スペクトル付
LM53601LAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53601LQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the (...)
LM53601MAEVM — LM53601MAEVM: LM53601-Q1 可変出力、1,000mA 降圧レギュレータ評価モジュール、分散スペクトル付
LM53601MAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53601MQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the (...)
LM53601A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TIDA-01428 — CAN ディスクリート SBC 付き車載向け前段降圧、後段昇圧のリファレンス・デザイン
TIDA-050029 — TIDA-050029
TIDA-01348 — 車載 LED ライティング・システム向け CISPR 25 Class 5 定格 7.5W テール・ランプのリファレンス・デザイン
TIDA-00745 — 車載ボディ・コントロール・モジュール向け 15W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
- EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適したコモンモード・フィルタと差動モード・フィルタ
- 事前昇圧(TPS40210-Q1):15W アプリケーションに最適な、効率的で低コストの非同期事前昇圧の設計。出力電圧は 7.5V に維持され、Vin > (...)
PMP10653 — 広 VIN フロントエンド付非圧縮デジタル・ビデオの自動車用カメラ・モジュール・リファレンス・デザイン
- Power Block: This design support Wide Vin, i.e., 4.5V-36V. LM53601 is used for first stage DC/DC conversion, which can deliver 1A at (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSX) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点