TIDA-050029
TIDA-050029
TIDA-050029
概要
このリファレンス・デザインは、TPS92682-Q1 デュアル・チャネル LED コントローラを紹介します。このコントローラは、自動車のヘッドライトなどの前方照明アプリケーションでの使用を想定し、ハイビームとロービーム、昼間点灯、車幅灯の機能を搭載しています。このデザインは、TPS92682-Q1 デバイスを 1 個採用してシングル・ステージの電源ソリューションを実装し、廃ビームとロービーム両方のチャネルを駆動するとともに、CAN (Controller Area Network) インターフェイス経由で昼間点灯と車幅灯の各機能もサポートします。 このシンプルな設計を採用すると、2 種類の独立コントローラを使用する従来型の実装に比べて、部品点数の低減とソリューション・サイズの小型化を実現できます。TPS92682-Q1 デバイスは、フレキシビリティの向上に貢献する内蔵と外付けの PWM 調光サポートを搭載しているほか、障害検出向けの監視機能と、LED 連続電流に対処する保護機能も内蔵しています。電磁干渉 (EMI) フィルタも搭載し、CISPR-25 Class 5 の伝導性放射要件に適合するように設計済みです。
特長
- デュアル出力コントローラ
- 昼間点灯と車幅灯向けの結合型 SEPIC 設計
- ハイビームとロービーム向けの非結合型 SEPIC 設計
- CISPR25 class 5 EMI 対応ソリューション
- AM 帯域外のスイッチング周波数
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM230.PDF (304 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53601-Q1 — 車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、1A、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLArm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y — イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTML複数の CAN トランシーバ
TCAN1042HV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能と 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1