TIDA-050002
車載ハイビーム / ロービーム・ヘッドライト向け、55W、デュアル昇降圧 LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-050002
概要
This reference design describes a TPS92692-Q1 LED driver in a dual, high-beam and low-beam application with a single controller and power stage. The design operates in boost mode to provide the high beam and in boost to battery mode to provide the low beam. The single controller power stage design results in a simpler and more cost-effective lighting system. Additional design flexibility of the TPS92692 device includes analog and PWM dimming support as well as built-in monitoring for fault detection and protection of the continuous LED current. EMI filtering is included and designed to meet CISPR-25, Class 5 conduction requirements.
特長
- Dual mode: Boost mode for high beam + low beam and boot to battery mode for low beam
- CISPR-25 Class 3 and Class 5 EMI Solutions
- Spread spectrum frequency modulation
- Operation through warm crank and load dump
- Continuous LED current monitoring output
出力電圧オプション | TIDA-050002.1 | TIDA-050002.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 4 | 44 |
Iout (Max) (A) | 1.25 | 1.25 |
Output Power (W) | 5 | 55 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。