TPS92692-Q1
- Wide Input Voltage: 4.5 V to 65 V
- Better than ± 4% LED Current Accuracy over –40°C to 150°C Junction Temperature Range
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Improved EMI
- Comprehensive Fault Protection Circuitry with Current Monitor output and Open Drain Fault Flag Indicator
- Internal Analog Voltage to PWM Duty Cycle Generator for stand-alone Dimming Operation
- Compatible with Direct PWM Input with over 1000:1 Dimming Range
- Analog LED Current Adjust Input (IADJ) with over 15:1 Contrast Ratio
- Integrated P-Channel Driver to enable Series FET Dimming and LED Protection
- TPS92692-Q1: Automotive Q100 Grade 1 Qualified
The TPS92692 and TPS92692-Q1 are high accuracy peak current mode based controllers designed to support step-up/down LED driver topologies. The device incorporates a rail-to-rail current amplifier to measure LED current and spread spectrum frequency modulation technique for improved EMI performance.
This high performance LED controller can independently modulate LED current using either analog or PWM dimming techniques. Linear analog dimming response with over 15:1 range is obtained by varying the voltage across the high impedance analog adjust (IADJ) input. PWM dimming of LED current is achieved by directly modulating the DIM/PWM input pin with the desired duty cycle or by enabling the internal PWM generator circuit. The PWM generator translates the DC voltage at DIM/PWM pin to corresponding duty cycle by comparing it to the internal triangle wave generator. The optional PDRV gate driver output can be used to drive an external P-Channel series MOSFET.
The TPS92692 and TPS92692-Q1 devices support continuous LED status check through the current monitor (IMON) output. The devices also include an open drain fault indicator output to indicate LED overcurrent, output overvoltage and output undervoltage conditions.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 昇圧とバッテリ昇圧を行う LED ドライバの評価モジュール
The TPS92692EVM-880 is a fully assembled and tested LED driver that can be configured as either a Boost or a Boost-to-Battery topology to power a single string of series connected LEDs. Acurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail current sense amplifier (...)
TPS92692-Q1 Boost and Buck Boost PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVC687 — TPS92692-Q1 Boost Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
照明 LED ドライバ
車載 LED ドライバ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01581 — 電流バランス機能付き、車載デイライト(DRL)デュアル・ストリング LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-050002 — 車載ハイビーム / ロービーム・ヘッドライト向け、55W、デュアル昇降圧 LED ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。