TIDA-01581
電流バランス機能付き、車載デイライト(DRL)デュアル・ストリング LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01581
概要
このリファレンス・デザインは、2 つの LED リング内を流れる電流のバランスを維持するオペアンプ・ベースの回路を実装した、デュアル・ストリング LED ドライバです。このオペアンプ回路は基準ストリング内の電流をセンスし、ミラー・ストリングからのフィードバックを使用して、ストリング間の電流を安定化する MOSFET にバイアスを印加します。このデザインは、TPS92692-Q1 マルチトポロジ LED ドライバを昇圧構成で使用して、LED を駆動します。TPS92692-Q1 は、EMI 性能の改善、アナログ電流の調整、内部 PWM 調光の目的で、スペクトラム拡散周波数変調を採用しています。 このデザインは、LMT87-Q1 アナログ温度センサを使用した調整可能なリニア・サーマル・フォールドバック機能と、ミラー・ストリングで障害が発生して開路になった場合に対処する電流制限機能を搭載しています。また、このデザインは、2 つの輝度モードも採用しています。1 つのモードは最大輝度モード(DRL)であり、もう 1 つのモードは輝度を低減する PWM 調光モード(位置)です。
特長
- 単一 LED ドライバを使用してデュアル・ストリングの電流バランスを維持
- CISPR25 Class 5 の伝導型および放射型電磁波のテスト済み
- PWM 調光
- マイコンなしで動作
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVR9.PDF (46 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3