TPS92682EVM-070
TPS92682EVM-070
TPS92682EVM-070
概要
TPS92682EVM-070 には 2 つのチャネルがあり、SPI インターフェイス・デバイス付きの TPS92682 デュアル・チャネル・コントローラをベースとした定電流の昇圧レギュレータとバッテリ電圧までの昇圧レギュレータを備えています。入力電圧 6V ~ 20V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 40W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 50W の最大入力電力をサポートします。評価基盤は 0.55A/CH の最大出力電流を供給でき、MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キットなどのシリアル・インターフェイスを介してプログラム可能です。TPS92682 評価ソフトウェア・パッケージでは、コンピュータ・ベースの GUI により、出力電流を制御し、異常検出機能を監視できます。
特長
- 6V ~ 20V の入力をサポート
- プログラマブルな出力 (LED) 電流
- プログラマブルな PWM 調光
- プログラマブルなスペクトラム拡散により EMI を軽減
- 障害監視用の SPI インターフェイス、および障害処理
- GUI によりコンピュータ・インターフェイスおよび設計ツールを提供
- 2 Ribbon Cables H3CCH-2006G
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 CC2 チャネル LED ディスプレイ・ドライバ・ボード
サポート・ソフトウェア
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 19 8 2019
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2