TPS92682-Q1
- AEC-Q100 グレード 1 認定済み
- 機能安全対応
- 広い入力電圧範囲:4.5V~65V
- -40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって ±4% 以内の LED 電流精度
- SPI 通信インターフェイス
- SPI のプログラム可能な機能
- スペクトラム拡散による EMI の改善
- ソフトスタートのタイミング制御
- ILED 電流と出力電圧の設定
- 電流制限、過電圧、フォルト・タイマ
- シングルおよびデュアル位相
- CV および CC モードの構成
- デュアル・チャネルのピーク電流モード (PCM) コントローラ
- 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
- アナログ調光
- 外部の直列 FET PWM 調光と、内蔵 P チャネル・ドライバ・インターフェイス
- 1000:1 を超える PWM 調光範囲
- チャネルごとのオープン・ドレインのフォルト・フラグ・インジケータ
- スイッチング周波数を最高 1MHz にプログラム可能、外部クロックとの同期も可能
- 包括的でプログラム可能なフォルト保護回路
- ウェッタブル・フランク付きの VQFN パッケージ
TPS92682-Q1 は、SPI 通信インターフェイスを備えたデュアル・チャネル・ピーク電流モード・コントローラです。本デバイスは、定電圧 (CV) または定電流 (CC) モードで動作するようにプログラムできます。
CV モードでは、2 つの独立した、または 2 位相の昇圧電圧レギュレータとして動作するように、TPS92682-Q1 をプログラムできます。出力電圧は、外部の抵抗分圧器、および SPI でプログラムできる 8 ビット DAC を使用して設定します。
CC モードでは、デュアル・チャネルの昇圧または降圧 LED ドライバ・トポロジをサポートするように設計されています。LED 電流は、アナログまたは PWM 調光手法により独立して変調できます。プログラム可能な 8 ビット DAC を使用して、28:1 を超える範囲のアナログ的調光が可能です。LED 電流による PWM 調光は、目的のデューティ・サイクルで PWM 入力ピンを直接変調する方法と、SPI でプログラムできる 10 ビットの PWM カウンタを使用する方法のどちらかで行います。オプションの PDRV ゲート・ドライバ出力を使用して、外部の P チャネル直列 MOSFET を駆動できます。
TPS92682-Q1 には、SPI でプログラムできる高度な診断およびフォルト保護として、サイクル単位の電流制限、出力の過電圧および低電圧保護、ILED の過電流保護、熱警告などの機構が組み込まれています。本デバイスには、チャネルごとにオープン・ドレインのフォルト・インジケータ出力も内蔵されています。
TPS92682-Q1 には LH ピンが搭載されており、HIGH に設定すると LH (Limp Home) モードが開始されます。LH モードでは、SPI でプログラムされるレジスタの異なるセットを使用します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y LED 向けマイコン通信ボードの評価基板
LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス・ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス・ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル・アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 EEPROM と発振器を内蔵した LED マトリクス マネージャの評価基板
TPS92664 評価基板 (EVM) は、16チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92664 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL216 PCB は 4 個の TPS92664 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED をピクセル レベルで制御できます。PSIL215 PCB は、TPS92682 マルチフェーズ昇圧電圧プリレギュレータと 2 個の TPS92520 (...)
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス マネージャの評価基板
TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB (...)
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール
TPS92682EVM-070 — TPS92682EVM-070
TPS92682EVM-070 には 2 つのチャネルがあり、SPI インターフェイス・デバイス付きの TPS92682 デュアル・チャネル・コントローラをベースとした定電流の昇圧レギュレータとバッテリ電圧までの昇圧レギュレータを備えています。入力電圧 6V ~ 20V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 40W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 50W の最大入力電力をサポートします。評価基盤は 0.55A/CH の最大出力電流を供給でき、MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ (...)
TPS92682EVM-125 — TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板
TPS92682EVM-125 は、SPI インターフェイス デバイスを採用した 2 チャネル コントローラである TPS92682 をベースとする、2 チャネルのインダクタ結合型 SEPIC レギュレータであり、定電圧チャネル (CH1) と定電流チャネル (CH2) があります。この製品は 7V ~ 28V の入力電圧で動作し、15W の最大出力電力を供給する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 30W の入力電力に対応することも可能です。この評価基板 (EVM) の定電圧チャネルは 30V の最大出力電圧を供給し、その値は SPI 経由でプログラム (設定) (...)
SLUC690 — TPS92682-Q1 CV BOOST 2-Phase Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-050029 — TIDA-050029
TIDA-050040 — Automotive LED headlight driver module for halogen replacement reference design
TIDA-050030 — TIDA-050030
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
VQFNP (RHM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。