TPS92664EVM-216

TPS92664-Q1 EEPROM と発振器を内蔵した LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92664EVM-216

購入

概要

TPS92664 評価基板 (EVM) は、16チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92664 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL216 PCB は 4 個の TPS92664 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED をピクセル レベルで制御できます。PSIL215 PCB は、TPS92682 マルチフェーズ昇圧電圧プリレギュレータと 2 個の TPS92520 デュアル チャネル同期 LED ドライバで構成された電力段を搭載しており、マトリックス LED 負荷に対して合計 4 個の電流源出力を供給します。PSIL132 PCB は、MSP432 マイコンとペリフェラルを搭載しており、ノート PC コンピュータからシステムを制御できます。

特長
  • 64 個の LED を個別ピクセル制御可能
  • 4 個の調整可能な電流源出力
  • システム制御向けの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)

  • LED マトリクス負荷 PCBA (PSIL216)
  • 電力段 PCBA (PSIL215)
  • マイコン PCBA (PSIL132)
  • 目の安全性を確保するための LEDシールド。PSIL216 が対象
  • PSIL215 を PSIL216 に接続する 10 ピン ケーブル
  • PSIL132 を PSIL215 に接続する 5 ピン ケーブル
  • ノート PC を PSIL132 に接続する USB ケーブル

車載 LED ドライバ
TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ TPS92664-Q1 内部クロックと EEPROM 搭載、16 チャネル、低ノイズ LED マトリクス マネージャ TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

評価基板のユーザーガイドと GUI が入手可能です。 ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ