ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92520-Q1

アクティブ

SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 1.6 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 1.6 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² 11 x 8.1 HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 最大 1.6A、4% 精度の連続出力電流
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能
  • 高度な調光動作
    • 10 ビット精度のアナログ調光
    • 10 ビット精度の内部 PWM 調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
    • フォルトの監視と報告
  • リンプ・ホーム (LH) およびスタンドアロン・モード動作
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 最大 1.6A、4% 精度の連続出力電流
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能
  • 高度な調光動作
    • 10 ビット精度のアナログ調光
    • 10 ビット精度の内部 PWM 調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
    • フォルトの監視と報告
  • リンプ・ホーム (LH) およびスタンドアロン・モード動作

TPS92520-Q1 は、直列接続された 2 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック・デュアル同期整流降圧 LED ドライバです。TPS92520-Q1 は適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス・マネージャを使用したダイナミック・ビーム・ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、スイッチング周波数 (100kHz~2.2MHz の範囲で設定可能) はほぼ一定です。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。10 ビットの IADJ 値を SPI でプログラムすることにより、16:1 を超える範囲の線形アナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルで直接変調するか、内部 PWM ジェネレータ回路を有効にすることで行えます。PWM ジェネレータは、10 ビット PWM レジスタの値をプログラマブル・デジタル・カウンタと比較することで、そのレジスタ値を対応するデューティ・サイクルに変換します。

TPS92520-Q1 は、SPI でプログラム可能な高度な診断およびフォルト保護機能 (例:サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、LED 開路、LED 短絡、サーマル警告、サーマル・シャットダウン) を組み込んでいます。内蔵 10 ビット ADC は、システムの健全性監視および診断に必要となる重要な入力パラメータをサンプリングします。

TPS92520-Q1 は、2.75mm × 3.45mm の上面および下面露出パッドを備えた 8.1mm × 11mm の熱的に強化された 32 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

TPS92520-Q1 は、直列接続された 2 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック・デュアル同期整流降圧 LED ドライバです。TPS92520-Q1 は適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス・マネージャを使用したダイナミック・ビーム・ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、スイッチング周波数 (100kHz~2.2MHz の範囲で設定可能) はほぼ一定です。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。10 ビットの IADJ 値を SPI でプログラムすることにより、16:1 を超える範囲の線形アナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルで直接変調するか、内部 PWM ジェネレータ回路を有効にすることで行えます。PWM ジェネレータは、10 ビット PWM レジスタの値をプログラマブル・デジタル・カウンタと比較することで、そのレジスタ値を対応するデューティ・サイクルに変換します。

TPS92520-Q1 は、SPI でプログラム可能な高度な診断およびフォルト保護機能 (例:サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、LED 開路、LED 短絡、サーマル警告、サーマル・シャットダウン) を組み込んでいます。内蔵 10 ビット ADC は、システムの健全性監視および診断に必要となる重要な入力パラメータをサンプリングします。

TPS92520-Q1 は、2.75mm × 3.45mm の上面および下面露出パッドを備えた 8.1mm × 11mm の熱的に強化された 32 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

TPS92520-Q1 の機能安全に関係するアプリケーション レポートが入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92519-Q1 アクティブ 車載対応、2A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ 2-A dual synchronous buck
TPS92643-Q1 アクティブ 車載対応、3A、同期整流降圧 LED ドライバ Single-channel monolithic buck supporting up to 3-A constant LED current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92520-Q1 SPI 制御搭載、4.5V~65V デュアル 1.6A 同期整流降圧 LED ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 10日
ユーザー・ガイド TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 23日
アプリケーション・ノート Paralleling LED Driver Channels to Support Higher Currents Using TPS92520/519-Q1 PDF | HTML 2021年 9月 10日
アプリケーション・ノート Automotive Front Headlight Selection Guide PDF | HTML 2021年 4月 16日
ユーザー・ガイド LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED Controller Evaluation Module PDF | HTML 2020年 10月 6日
アプリケーション・ノート TPS92520-Q1 Frame Definitions and Examples 2020年 10月 5日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
技術記事 Designing a headlight ECU with a high-power-density constant-on-time DC/DC buck LE PDF | HTML 2019年 10月 24日
技術記事 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92520-Q1 Launchpad Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 10月 22日
ホワイト・ペーパー An ECU Architecture for Adaptive Headlights 2019年 8月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y LED 向けマイコン通信ボードの評価基板

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス・ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス・ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル・アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板

TPS92520EVM-133 は、TPS92520-Q1 製品を採用し、2 つの電流レギュレーション済みチャネルを供給します。各チャネルは、最大 1.6A と 30W を出力できます。(合計出力電力は 60W に制限されています) TPS92520 は、1 組の SPI インターフェイスを使用して制御します。必須のコンパニオン EVM である LEDMCUEVM-132 通信ボードが搭載しているシリアル・インターフェイス・バスを経由して、この EVM の制御と監視を実施します。LED-CONTROLLER-GUI 評価ソフトウェア・パッケージにより、ユーザーはコンピュータ・ベースの GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 EEPROM と発振器を内蔵した LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92664 評価基板 (EVM) は、16チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92664 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL216 PCB は 4 個の TPS92664 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED をピクセル レベルで制御できます。PSIL215 PCB は、TPS92682 マルチフェーズ昇圧電圧プリレギュレータと 2 個の TPS92520 (...)

評価ボード

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB (...)

ドライバまたはライブラリ

TPS92520-Q1-DESIGN TPS92520-Q1 Design resources

TPS92520-Q1 Design resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
ドライバまたはライブラリ

TPS92520-Q1-FS-NDA TPS92520-Q1 functional safety information

TPS92520-Q1 functional safety information
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
シミュレーション・モデル

TPS92520-Q1 Loop Analysis SIMPLIS Model

SLUM727.ZIP (170 KB) - SIMPLIS Model
設計ツール

LED-CONTROLLER-GUI TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92518-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92518HV-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LEDMCUEVM-132 MSP432E401Y LED 向けマイコン通信ボードの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050040 — Automotive LED headlight driver module for halogen replacement reference design

このリファレンス・デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト・アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。  このデザインは、車載のボディ・コントロール・モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン・ヘッドライト・モジュールの置き換えに使用することを意図しています。  3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション・ランプ (車幅灯) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050030 — TIDA-050030

This reference design details a headlight ECU using an interleaved boost in voltage regulation mode feeding four synchronous buck channels. This design is also capable of matrix headlight control and is mounted to a heatsink and enclosure to emulate an automotive headlight ECU. The TPS92682-Q1 is (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ