TIDA-050040
Automotive LED headlight driver module for halogen replacement reference design
TIDA-050040
概要
このリファレンス・デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト・アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。 このデザインは、車載のボディ・コントロール・モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン・ヘッドライト・モジュールの置き換えに使用することを意図しています。 3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション・ランプ (車幅灯) の駆動に使用できます。 このデザインは、1 個の TPS92682 デュアルチャネル・コントローラを、定電圧昇圧と定電流 SEPIC に使用しています。 また、この昇圧回路を電力供給源とする 1 個の TPS92520 も使用し、2 個の定電流同期整流降圧コンバータを駆動します。この基板は、グランド・ストリップを採用する設計であり、CISPR 25 Class 5 伝導型の試験結果を含め、EMI 関連規格に準拠した電力段を密閉することができます。
特長
- 2 段の定電圧昇圧コンバータは、2 個の同期整流降圧コンバータに電力を供給し、ハイビームやロービーム、および方向指示器 (ウィンカー) の駆動に対応
- 2 個の同期整流降圧コンバータに電力を供給し、
- ハイビームとロービームや、方向指示器 (ウィンカー) を駆動
- 昼間点灯ライト (DRL) と車幅灯 (スモール・ライト) 向けの SEPIC コンバータ
- ボディ・コントロール・モジュールから供給される電力との互換性を確保
- ハイビームとロービームや、方向指示器 (ウィンカー) 向けに、単一 LED の短絡や、出力の短絡と開路の検出を実施し、故障の報告と該当回路の無効化で対処
- 逆極性バッテリ保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM651.PDF (148 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS57160-Q1 — 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLArm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y — イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1