TPS92520EVM-133
TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板
TPS92520EVM-133
概要
TPS92520EVM-133 は、TPS92520-Q1 製品を採用し、2 つの電流レギュレーション済みチャネルを供給します。各チャネルは、最大 1.6A と 30W を出力できます。(合計出力電力は 60W に制限されています) TPS92520 は、1 組の SPI インターフェイスを使用して制御します。必須のコンパニオン EVM である LEDMCUEVM-132 通信ボードが搭載しているシリアル・インターフェイス・バスを経由して、この EVM の制御と監視を実施します。LED-CONTROLLER-GUI 評価ソフトウェア・パッケージにより、ユーザーはコンピュータ・ベースの GUI を使用して、昇圧出力電圧、降圧出力電流の制御、障害報告機能の監視を実施できます。
特長
- 6V ~ 65V の入力 (公称 48V) をサポート
- プログラマブル降圧出力電流を 2 チャネル搭載し、各チャネルが最大 1.6A を出力
- GUI 形式のコンピュータ・インターフェイスと設計ツールが利用可能
- 障害監視と障害処理向けの SPI インターフェイス
車載 LED ドライバ
開始する
- TPS92520EVM-133 (評価基板) のご購入
- LED-CONTROLLER-GUI 評価用ソフトウェア・パッケージのご注文
- TPS92520EVM-133 ユーザー・ガイドと LEDMCUEVM-132 ユーザー・ガイドをお読みください
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92520EVM-133 — 車載ヘッドランプ ECU 向け TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 23日 | ||
データシート | TPS92520-Q1 SPI 制御搭載、4.5V~65V デュアル 1.6A 同期整流降圧 LED ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | ||
証明書 | TPS92520EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 2日 |