TPS92664-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:周囲温度範囲 –40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- プログラム可能なスルーレート制御
- LED の開放検出および保護
- 単一 LED 短絡検知
- UART シリアル通信
- システム・クロック用の内部発振器
- デバイス同期用の LVDS クロック・ドライバ
- LMM の以前の世代との互換性
- CAN トランシーバ互換
- 内蔵 ADC
- 各スイッチの LED 電圧
- LED 電流モニタ
- ダイ温度
- 2 個の汎用 ADC 入力(サーミスタ互換)
- EEPROM (MTP) 内蔵
- フェイルセーフのデフォルト設定
- 顧客のキャリブレーション・データ
TPS92664 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。
TPS92664 には内部発振器が搭載されています。内部発振器は、内部の低ノイズ LVDS トランスミッタ / レシーバ・ブロックを介して、他のシステム・デバイスと共有できます。マルチドロップ UART (Universal, Asynchronous, Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92665、TPS92667、TPS92662x、TPS92663x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング・モジュールのデータも保存できます。多重化された入力を持つオンボード ADC は、すべての LED チャネル、IC ダイ温度、LED 電流センスをサンプリングします。この ADC は、システム温度補償、LED ビニングおよびコーディングに使用される専用 ADC 入力もサンプリングします。
TPS92664 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放、短絡フォルトおよび機能パラメータの報告に使用されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92664-Q1 車載用低ノイズ 16チャネル LED マトリクス・マネージャ、高度な診断機能、発振器、EEPROM 内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 7月 11日 |
証明書 | TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 EEPROM と発振器を内蔵した LED マトリクス マネージャの評価基板
TPS92664 評価基板 (EVM) は、16チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92664 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL216 PCB は 4 個の TPS92664 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED をピクセル レベルで制御できます。PSIL215 PCB は、TPS92682 マルチフェーズ昇圧電圧プリレギュレータと 2 個の TPS92520 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。