DATA SHEET
TPS92664-Q1 車載用低ノイズ 16チャネル LED マトリクス・マネージャ、高度な診断機能、発振器、EEPROM 内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:周囲温度範囲 –40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- プログラム可能なスルーレート制御
- LED の開放検出および保護
- 単一 LED 短絡検知
- UART シリアル通信
- システム・クロック用の内部発振器
- デバイス同期用の LVDS クロック・ドライバ
- LMM の以前の世代との互換性
- CAN トランシーバ互換
- 内蔵 ADC
- 各スイッチの LED 電圧
- LED 電流モニタ
- ダイ温度
- 2 個の汎用 ADC 入力(サーミスタ互換)
- EEPROM (MTP) 内蔵
- フェイルセーフのデフォルト設定
- 顧客のキャリブレーション・データ