TPS92682EVM-125
TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板
TPS92682EVM-125
概要
TPS92682EVM-125 は、SPI インターフェイス デバイスを採用した 2 チャネル コントローラである TPS92682 をベースとする、2 チャネルのインダクタ結合型 SEPIC レギュレータであり、定電圧チャネル (CH1) と定電流チャネル (CH2) があります。この製品は 7V ~ 28V の入力電圧で動作し、15W の最大出力電力を供給する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 30W の入力電力に対応することも可能です。この評価基板 (EVM) の定電圧チャネルは 30V の最大出力電圧を供給し、その値は SPI 経由でプログラム (設定) できます。この評価基板 (EVM) の定電流チャネルは、1.7A の最大出力電流を供給できます。その値は、SPI 経由でプログラム (設定) できます。TPS92682 評価ソフトウェア・パッケージに含まれるコンピュータ・ベースの GUI を使用して、開発ユーザーは出力電流の制御と異常検出機能の監視を実施できます。
特長
- 7V ~ 28V の入力をサポート
- プログラマブル (設定可能) な出力電圧と出力電流
- EMI 軽減の目的で、プログラマブル (設定可能) なスペクトラム拡散機能
- 障害監視と障害処理向けの SPI インターフェイス
- GUI 形式で、コンピュータ向けのインターフェイスと設計ツールを提供
- リボン・ケーブル H3CCH-2006G(2 本)
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 19 8 2019
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2