TIDA-00745
車載ボディ・コントロール・モジュール向け 15W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00745
概要
TIDA-00745 は、車載ボディ・コントロール・モジュール向けにシステム最適化された CISPR25 Class 4 14W スイッチ・モード電源のリファレンス・デザインです。このデザインで採用している降圧コントローラはいずれも 2.1MHz のスイッチング周波数で動作します。
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
- EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適したコモンモード・フィルタと差動モード・フィルタ
- 事前昇圧(TPS40210-Q1):15W アプリケーションに最適な、効率的で低コストの非同期事前昇圧の設計。出力電圧は 7.5V に維持され、Vin > Vout の場合(設定済み昇圧出力)、出力は入力に追従し、バイパス動作が実施(Vin > 設定済みの 7.5V 昇圧出力の場合は、P チャネル FET を導通させる方法)。
- 降圧コンバータ(LM53603-Q1、LM53601-Q1、LM26420-Q1):各コンバータは AM 帯域を回避するために 2.1MHz のスイッチング周波数で動作し、小型サイズのソリューションを実現。LM53603-Q1 と LM53601-Q1 はフロント・エンドでの使用を想定し、どちらも高い集積度を実現した、車載用途で広い Vin(入力電圧範囲)に対応した同期整流降圧コンバータ。
- 追従可能な出力電圧を供給する複数のダウンストリーム LDO
特長
- バイパス動作時は電力損失なし。昇圧ダイオードでの消費電力発生を回避
- 入力電圧範囲(Vin)の広いフロント・エンド DC/DC コンバータを内蔵:LM53603-Q1、LM53601-Q1
- CISPR 25 Class 3 の FM 無線帯域試験に合格
- AEC-Q100 認定済み IC
- 3.5V ~ 30V0(20V の OVP、蚊電圧保護)の広い Vin 範囲で、コールド・クランキング条件に対応
出力電圧オプション | TIDA-00745.1 | TIDA-00745.2 | TIDA-00745.3 | TIDA-00745.4 | TIDA-00745.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 | 32 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 7.5 | 5 | 6 | 3.3 | 1.32 |
Iout (Max) (A) | 2 | 2 | .65 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 15 | 10 | 3.9 | 3.3 | 1.32 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLC7.PDF (25 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53601-Q1 — 車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、1A、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1