LM53603およびLM53602降圧レギュレータは、12Vの産業用および車載用アプリケーション向けに特化して設計された製品で、最高36Vの入力電圧から、3Aまたは2Aで3.3V~10Vの可変出力を供給します。先進の高速回路により、このデバイスは最高20Vの入力をレギュレートでき、2.1MHzのスイッチング周波数で5Vを出力します。革新的なアーキテクチャにより、このデバイスはわずか3.5Vの入力電圧から3.3Vの出力をレギュレートできます。この製品のあらゆる要素は、産業用および車載用の顧客向けに最適化されています。最高36Vの入力電圧と、最高42Vの過渡耐圧により、入力サージ保護の設計が簡単になります。フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWMモードとPFMモードとのシームレスな移行、および無負荷時の動作電流がわずか24µAであることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM53603 LM53602 |
HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2016年11月 | * | 初版 |