データシート
LM53602
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM53603 (3A)、LM53602 (2A) 3.5V~36V、広VIN同期整流2.1MHz降圧型コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 2月 7日 |
アプリケーション・ノート | Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技術記事 | How to overcome minimum on-time challenges in switching power supplies | PDF | HTML | 2017年 1月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) | 2016年 5月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM53603AEVM — LM53603-Q1 可変出力 3A 降圧レギュレータの評価モジュール(EVM)
The LM53603AEVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM53602 3P3 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SNVMA57A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LM53602 5P0 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SNVMA58A.ZIP (98 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LM53602 Unencrypted Adjustable PSpice Transient Model
SNVMAC1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP10650 — ドローンの主補助電源/バックアップ補助電源用高密度高効率ソリューション
PMP10650 は、ワイド入力電圧範囲(Vin)のドローン設計向けに最適化された、電力密度の高い 40W 降圧コンバータのリファレンス・デザインで、LM3150 コントローラ IC(ドローンのバックアップ電源で使用)と LM53603 を搭載しています。このリファレンス・デザインは 入力電圧範囲が 7Vin ~ 36Vin で、ドローンのバックアップ電力として 5V@5A、ドローンのメイン電源として 5V@3A の電力を供給します。小型サイズで安価な高効率ソリューションです。
リファレンス・デザイン
PMP10651 — 12V バッテリ用、保護付き 2.2MHz スイッチング同期整流分離型電源
PMP10651 は、反転昇降圧 Fly-Buck トポロジーで LM53603 を使用し、高速ビデオ・アンプ、RF アンプ、高精度低ノイズ・アンプへの電力供給など、ノイズに敏感なアプリケーションに必要な正/負の電源電圧を生成する、低ノイズ、複数出力 SMPS(スイッチ・モード電源)のリファレンス・デザインです。 このリファレンス・デザインは、入力電圧が公称 12V の鉛酸バッテリから供給される 7Vin ~ 15Vin DC で、+12V@500mA、-12v@500mA、5V @400mA、3.3V@150mA (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点