PMP10651
12V バッテリ用、保護付き 2.2MHz スイッチング同期整流分離型電源
PMP10651
概要
PMP10651 は、反転昇降圧 Fly-Buck トポロジーで LM53603 を使用し、高速ビデオ・アンプ、RF アンプ、高精度低ノイズ・アンプへの電力供給など、ノイズに敏感なアプリケーションに必要な正/負の電源電圧を生成する、低ノイズ、複数出力 SMPS(スイッチ・モード電源)のリファレンス・デザインです。 このリファレンス・デザインは、入力電圧が公称 12V の鉛酸バッテリから供給される 7Vin ~ 15Vin DC で、+12V@500mA、-12v@500mA、5V @400mA、3.3V@150mA の各出力を供給します。フライバック・コンバータやプッシュプル・コンバータに比べて、小型サイズ、安価で、より効率的なソリューションを提供します。
特長
- 安価な結合型インダクタを使用する、高周波バイポーラ電源設計
- 両方の出力からの加重フィードバックを通じて、適切なレギュレーションを実現
- 正の出力は、Vin レンジより低い値、レンジ内の値、レンジより高い値のいずれかに設定可能
- シングルまたはデュアルのリチウムイオン・バッテリに対応できる、低 Vin のサポート
- 5V 生成のため LMZ 統合モジュールを使用
- バイポーラ出力生成のため、高 PSRR の LDO を複数使用
出力電圧オプション | PMP10651.1 | PMP10651.2 | PMP10651.3 | PMP10651.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 9 | 9 | 5 |
Vin (Max) (V) | 15 | 15 | 15 | 5 |
Vout (Nom) (V) | -12 | 12 | 5 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .5 | .5 | .3 | .15 |
Output Power (W) | 6 | 6 | 1.5 | .495 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | FlyBuck | Boost- Integrated Switch | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGC8.PDF (25 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53602-Q1 — 3.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1