THS3001

アクティブ

420MHz 電流帰還型アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 9 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 GBW (typ) (MHz) 420 BW at Acl (MHz) 420 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 6.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 73 Input bias current (max) (pA) 10000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 120 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 9 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 GBW (typ) (MHz) 420 BW at Acl (MHz) 420 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 6.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 73 Input bias current (max) (pA) 10000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 120 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高速度:
    • 420MHz の帯域幅 (G = 1、-3dB)
    • スルー レート:6500V/µs
    • 40ns のセトリング タイム (0.1%)
  • 高い出力駆動能力:IO = 100 mA
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 115MHz の帯域幅 (0.1dB、G = 2)
    • 0.01% の差動ゲイン
    • 0.02° の差動位相
  • 小さい入力オフセット電圧: 3mV (最大値)
  • 非常に低い歪み:
    • THD = -96dBc (f = 1MHz 時)
    • THD = -80dBc (f = 10MHz 時)
  • 広範な電源:
    • VCC = ±4.5V~±16V
  • 評価基板を提供
  • 高速度:
    • 420MHz の帯域幅 (G = 1、-3dB)
    • スルー レート:6500V/µs
    • 40ns のセトリング タイム (0.1%)
  • 高い出力駆動能力:IO = 100 mA
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 115MHz の帯域幅 (0.1dB、G = 2)
    • 0.01% の差動ゲイン
    • 0.02° の差動位相
  • 小さい入力オフセット電圧: 3mV (最大値)
  • 非常に低い歪み:
    • THD = -96dBc (f = 1MHz 時)
    • THD = -80dBc (f = 10MHz 時)
  • 広範な電源:
    • VCC = ±4.5V~±16V
  • 評価基板を提供

THS3001 は、通信、画像処理、高品質ビデオ アプリケーション用に設計された高速の電流帰還型オペアンプです。このデバイスは、優れた過渡応答を必要とする大信号アプリケーション向けに、6500V/µs の非常に高速なスルーレート、420MHz の帯域幅、40ns のセトリング時間を実現しています。また、THS3001 は -96dBc の非常に小さい歪みで動作するため、ワイヤレス通信基地局または超高速 ADC/DAC バッファなどのアプリケーションに最適です。

THS3001 は、通信、画像処理、高品質ビデオ アプリケーション用に設計された高速の電流帰還型オペアンプです。このデバイスは、優れた過渡応答を必要とする大信号アプリケーション向けに、6500V/µs の非常に高速なスルーレート、420MHz の帯域幅、40ns のセトリング時間を実現しています。また、THS3001 は -96dBc の非常に小さい歪みで動作するため、ワイヤレス通信基地局または超高速 ADC/DAC バッファなどのアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS3001 420MHz、高速、電流帰還型アンプ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 12月 13日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications 2011年 10月 5日
アプリケーション・ノート Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011年 6月 30日
アプリケーション・ノート A Numerical Solution to an Analog Problem 2010年 4月 25日
アプリケーション・ノート Wireline Data Transmission and Reception 2010年 1月 27日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
アプリケーション・ノート Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 2002年 9月 13日
アプリケーション・ノート THS3001 SPICE Model Performance 1999年 10月 28日
アプリケーション・ノート Building a Simple SPICE Model for the THS3001 1999年 4月 15日
アプリケーション概要 Driving Capacitance with the THS3001 1999年 4月 12日
アプリケーション・ノート Gain Block Analysis For The THS3001 1999年 3月 22日
ユーザー・ガイド THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 1999年 3月 11日
アプリケーション・ノート Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps 1998年 11月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC900EVM — DAC900 10 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

The DAC900 evaluation module (EVM) is designed to evaluate the 10-bit, high-speed,
CMOS-interface DAC900. The EVM provides simple and minimal external components to minimize system cost and power consumption.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC902EVM — DAC902 12 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

The DAC902 evaluation module (EVM) is designed to evaluate the 12-bit, high-speed,
CMOS-interface DAC902. The EVM provides simple and minimal external components to minimize system cost and power consumption.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC904EVM — DAC904 14 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

The DAC904 evaluation module (EVM) is designed to evaluate the 14-bit, high-speed,
CMOS-interface DAC904. The EVM provides simple and minimal external components to minimize system cost and power consumption.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

THS3001EVM — THS3001 高速アンプ評価モジュール

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

THS3001 PSpice Model (Rev. A)

SLOJ001A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP10651 — 12V バッテリ用、保護付き 2.2MHz スイッチング同期整流分離型電源

PMP10651 は、反転昇降圧 Fly-Buck トポロジーで LM53603 を使用し、高速ビデオ・アンプ、RF アンプ、高精度低ノイズ・アンプへの電力供給など、ノイズに敏感なアプリケーションに必要な正/負の電源電圧を生成する、低ノイズ、複数出力 SMPS(スイッチ・モード電源)のリファレンス・デザインです。   このリファレンス・デザインは、入力電圧が公称 12V の鉛酸バッテリから供給される 7Vin ~ 15Vin DC で、+12V@500mA、-12v@500mA、5V @400mA、3.3V@150mA (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ