DAC902EVM

DAC902 12 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

DAC902EVM

購入

概要

The DAC902 evaluation module (EVM) is designed to evaluate the 12-bit, high-speed,
CMOS-interface DAC902. The EVM provides simple and minimal external components to minimize system cost and power consumption.

特長
  • Supports multiple output configurations
  • Directly compatible with TSW1400EVM
  • Buffered inputs to the digital-to-analog converter (DAC)
  • Selectable internal or external Vref
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC902 12 ビット、165MSPS D/A コンバータ (DAC)

 

シャント電圧リファレンス
LT1004-1.2 1.235V、マイクロパワー、統合型、高精度電圧リファレンス

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3001 420MHz 電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC902EVM — DAC902 12 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC90x Evaluation Module User's Guide 2017年 8月 8日
証明書 DAC902EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DAC902 SpeedPlus 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. B) 2002年 5月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ