この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LT1004-1.2
- Initial Accuracy
- ±4 mV for LT1004-1.2
- ±20 mV for LT1004-2.5
- Micropower Operation
- Operates up to 20 mA
- Very Low Reference Impedance
- Applications:
- Portable Meter Reference
- Portable Test Instruments
- Battery-Operated Systems
- Current-Loop Instrumentation
The LT1004 micropower voltage reference is a two-terminal band-gap reference diode designed to provide high accuracy and excellent temperature characteristics at very low operating currents. Optimizing the key parameters in the design, processing, and testing of the device results in specifications previously attainable only with selected units.
The LT1004 is a pin-for-pin replacement for the LM285 and LM385 series of references, with improved specifications. It is an excellent device for use in systems in which accuracy was previously attained at the expense of power consumption and trimming.
The LT1004C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1004I is characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Micropower Integrated Voltage References データシート (Rev. M) | 2008年 5月 2日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点