THS3001EVM

THS3001 高速アンプ評価モジュール

THS3001EVM

購入

概要

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch.  The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).

特長

THS3001 operational amplifier EVM features include:

  • High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
  • ±5-V to ±15-V Operation
  • 6.2 mA Supply Current
  • 100 mA Ouput Drive
  • Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
  • Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3001 420MHz 電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3001EVM — THS3001 高速アンプ評価モジュール

シミュレーション・モデル

THS3001 PSpice Model (Rev. A) — SLOJ001A.ZIP (6KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 1999年 3月 11日
データシート THS3001 420MHz、高速、電流帰還型アンプ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 12月 13日
証明書 THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ