LM53603AEVM
LM53603-Q1 可変出力 3A 降圧レギュレータの評価モジュール(EVM)
LM53603AEVM
概要
The LM53603AEVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.
特長
- Configurable to meet the user's need
- Compact design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM53603AEVM — LM53603-Q1 可変出力 3A 降圧レギュレータの評価モジュール(EVM)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3