DATA SHEET
LM53625/35-Q1 2.5A/3.5A、36V 同期整流、2.1MHz、降圧 DC/DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 車載認証済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C6
- –40℃~+150℃の接合部温度範囲
- 15µA (標準値) の静止電流 (無負荷、3.3V 出力時)
- ウェッタブル・フランク付き / なしの 5.0mm × 4.0mm VQFN パッケージ (VIN 間隔 0.6mm)
- 低 EMI およびスイッチ・ノイズ
- スペクトラム拡散オプション
- 外部周波数同期
- 内部フィルタおよび 3ms リリース・タイマ付きの RESET 出力
- 強制 PWM モードをピンにより選択可能
- 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
- 0.6V のドロップアウト (3.5A、TA = 105℃)
- ±1% の出力電圧精度 (TJ = –40℃~125℃)
- 固定出力 (5V、3.3V)、可変出力の製品を提供