LM555-MILは、正確な時間遅延や振動を生成するための、安定性の高いデバイスです。必要に応じてトリガやリセットを行うため、追加端子が搭載されています。時間遅延モードの動作では、1個の外付け抵抗とコンデンサによって時間を正確にコントロールできます。発振器として安定動作させるために、2個の外付け抵抗と1個のコンデンサによって、フリーランニングの周波数とデューティ・サイクルを正確にコントロールできます。波形の立ち下がりによって回路をトリガおよびリセットでき、出力回路は最大200mAの電流をソースまたはシンク、またはTTL回路を駆動できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM555-MIL | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
PDIP (8) | 9.81mm×6.35mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |