JAJSN45F May 1999 – January 2022 LM567C
PRODUCTION DATA
LM567 と LM567C は、通過帯域内に入力信号が存在する場合、グランドに接続された飽和トランジスタ・スイッチがオンするように設計された汎用トーン・デコーダです。この回路は、デコーダの中心周波数を決定する電圧制御発振器によって駆動される I および Q 検出器で構成されます。外付け部品を使って中心周波数、帯域幅、出力遅延を独立して設定できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM567C | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |