製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 1 つの外付け抵抗による 20:1 の周波数範囲
  • 100mA の電流シンク能力を備えたロジック互換出力
  • 0~14% に調整可能な帯域幅
  • 大きい帯域外信号およびノイズ除去比
  • 誤信号に対する耐性
  • 非常に安定した中心周波数
  • 0.01Hz~500kHz に調整可能な中心周波数
  • 1 つの外付け抵抗による 20:1 の周波数範囲
  • 100mA の電流シンク能力を備えたロジック互換出力
  • 0~14% に調整可能な帯域幅
  • 大きい帯域外信号およびノイズ除去比
  • 誤信号に対する耐性
  • 非常に安定した中心周波数
  • 0.01Hz~500kHz に調整可能な中心周波数

LM567 と LM567C は、通過帯域内に入力信号が存在する場合、グランドに接続された飽和トランジスタ・スイッチがオンするように設計された汎用トーン・デコーダです。この回路は、デコーダの中心周波数を決定する電圧制御発振器によって駆動される I および Q 検出器で構成されます。外付け部品を使って中心周波数、帯域幅、出力遅延を独立して設定できます。

LM567 と LM567C は、通過帯域内に入力信号が存在する場合、グランドに接続された飽和トランジスタ・スイッチがオンするように設計された汎用トーン・デコーダです。この回路は、デコーダの中心周波数を決定する電圧制御発振器によって駆動される I および Q 検出器で構成されます。外付け部品を使って中心周波数、帯域幅、出力遅延を独立して設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM567x トーン・デコーダ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 3月 7日
その他の技術資料 Die D/S LM567C MDC Tone Decoder 2012年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ