このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM6172 は、デュアル高速電圧帰還型アンプです。このデバイスはユニティゲイン安定で、優れた DC および AC 性能を備えています。LM6172 は、100MHz のユニティゲイン帯域幅、3000V/μs のスルーレート、チャネルあたりの出力電流 50mA で、デュアル アンプで高性能を実現し、さらに、チャネルあたりの消費電流はわずか 2.3mA です。
LM6172 は、ADSL、スキャナ、超音波機器など、大きい電圧振幅を必要とするシステム向けに ±15V の電源で動作します。このデバイスは、携帯型ビデオ システムなどの低電圧アプリケーション向けの ±5V 電源についても仕様が規定されています。
LM6172 は、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型バイポーラ プロセスで製造されます。これらと同じ特長を持つシングル アンプについては、LM6171 データシートを参照してください。