LM6172
- 特に記述のない限り標準値
- 使いやすい電圧帰還トポロジ
- 高いスルーレート:3000V/µs
- 広いユニティ ゲイン帯域幅:100 MHz
- 低い消費電流:2.3mA/ チャネル
- 大出力電流:50mA/ チャネル
- 規定動作:±15V および ±5V
LM6172 は、デュアル高速電圧帰還型アンプです。このデバイスはユニティゲイン安定で、優れた DC および AC 性能を備えています。LM6172 は、100MHz のユニティゲイン帯域幅、3000V/µs のスルーレート、チャネルあたりの出力電流 50mA で、デュアル アンプで高性能を実現し、さらに、チャネルあたりの消費電流はわずか 2.3mA です。
LM6172 は、ADSL、スキャナ、超音波機器など、大きい電圧振幅を必要とするシステム向けに ±15V の電源で動作します。このデバイスは、携帯型ビデオ システムなどの低電圧アプリケーション向けの ±5V 電源についても仕様が規定されています。
LM6172 は、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型バイポーラ プロセスで製造されます。これらと同じ特長を持つシングル アンプについては、LM6171 データシートを参照してください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点