SNOS792E May 1999 – December 2024 LM6172
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VS | Supply voltage (VCC+ – VCC–) | 36 | V | |
VI | Differential input voltage | ±10 | V | |
VCM | Common-mode voltage | VCC– – 0.3 | VCC+ + 0.3 | V |
IIN | Input current | ±10 | mA | |
ISC | Output current short to ground(3) | Continuous | A | |
TJ | Junction temperature(4) | 150 | ℃ | |
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | ℃ |
TSOLDER | Infrared or convection reflow (20 seconds) | 235 | ℃ | |
Wave soldering lead temp (10 seconds) | 260 |