JAJSIW6E March 2020 – April 2022 LM62440-Q1
PRODUCTION DATA
LM62440-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認証を取得済みです。このデバイスはウェッタブル・フランク付きの 14 ピン LM62440-Q1 パッケージで供給されます。電気的特性は、–40℃~+150℃の接合部温度範囲にわたって規定されています。その他の資料については「関連資料」をご覧ください。