LM62440-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- 超低 EMI 要件に最適化
- HotRod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 2.1MHz と 400kHz の工場オプション
- SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
- 軽負荷時の FPWM 定周波数モードをピンで選択可能
- 車載アプリケーション用に設計
- 42V の車載用負荷ダンプに対応
- 総出力レギュレーション精度:±1%
- VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能、工場オプションで 5V および 3.3V 固定出力電圧品も提供
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
- PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- スケーラブルな電源に好適
- 次の製品とピン互換:
- LM61440-Q1 (36V、4A、可変 fSW)
- LM61460-Q1 (36V、6A、可変 fSW)
- LMQ62440-Q1 (36V、4A、コンデンサ内蔵)
- 次の製品とピン互換:
LM62440-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。LM62440-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。
LM62440-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。また、2.1MHz と 400kHz のどちらかの周波数の工場オプションを選択することで、低い動作周波数を使って効率を向上させることも、高い動作周波数を使ってソリューションを小型化することもできます。
自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM62440EVM — 36-V, low EMI 4-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter evaluation module
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板
LP8774x-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータと、1 個の 5V 昇圧コンバータと、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR 製品やペリフェラル デバイスの IO 向け電力を供給することを意図しています。このデバイスは、SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。
この降圧 DC/DC (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点