LP877451Q1EVM
LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板
LP877451Q1EVM
概要
LP8774x-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータと、1 個の 5V 昇圧コンバータと、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR 製品やペリフェラル デバイスの IO 向け電力を供給することを意図しています。このデバイスは、SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。
この降圧 DC/DC コンバータは、17.6MHz、8.8MHz、4.4MHz のいずれかというプログラマブル スイッチング周波数をサポートしており、広い周波数範囲にわたって低ノイズを達成します。その結果、追加のパッシブ フィルタリングを最小化または排除した、後段 LDO なしの電源ソリューションを実現できます。LP8774x-Q1 デバイスを使用すると、外部部品のフレキシブルな選定が可能になり、性能またはコストを重視してソリューションを最適化することができます。このデバイスの機能や特長がターゲットにしているのは、ASIL-C 水準までのシステム安全要件に対応できる安全関連アプリケーションです。
特長
- LP877451A1RXVRQ1 デバイスの機能と性能の評価が可能
- VIN の広いプリレギュレータをオンボード搭載し、12V のバッテリ電源電圧から PMIC への 3.3V 入力を生成
- オンボードの USB2ANY マイコンはデバイスの GUI との通信を実施し、Q&A (問い合わせと応答) ウォッチドッグのようなデバイス安全機能の評価に使用可能
- USB-A オス ~ USB-C オスのケーブル
DC/DC コンバータ
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM グラフィカル・ユーザー・インターフェイス
サポート対象の製品とハードウェア
LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM グラフィカル・ユーザー・インターフェイス
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP877451Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/02 | ||
| 証明書 | LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/27 |