JAJSMA0B July   2020  – May 2025 LM63610-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 同期/モード選択
      2. 7.3.2 出力電圧の選択
      3. 7.3.3 スイッチング周波数の選択
        1. 7.3.3.1 スペクトラム拡散オプション
      4. 7.3.4 イネーブルおよびスタートアップ
      5. 7.3.5 RESET フラグ出力
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 概要
      2. 7.4.2 軽負荷動作
        1. 7.4.2.1 SYNC/FPWM 動作
      3. 7.4.3 ドロップアウト動作
      4. 7.4.4 最小オン時間動作
      5. 7.4.5 電流制限と短絡動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 CFF の選択
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 EMI 性能曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

代表的な使用方法では、デバイスは自動モードになります (SYNC/MODE ピン = グランド)AUTO モードでは、負荷の変化に応じて、デバイスは PWM と PFM を切り替えます。軽負荷時には、レギュレータは PFM で動作し、スイッチング周波数が変化して出力電圧を制御します。負荷が大きくなると、モードは、RT ピンの条件で設定されるスイッチング周波数で PWM に切り替わります (「スイッチング周波数の選択」を参照)。

PWM モードでは、レギュレータは電流モード、定周波数コンバータとして動作し、PWM を使って出力電圧を安定化します。このモードで動作しているときには、一定の周波数でスイッチングし、デューティ サイクルを変調して負荷への電力を制御することにより、出力電圧を安定化します。これにより、優れたラインおよび負荷レギュレーションと、低い出力電圧リップルを実現します。

PFM モードでは、1 つ以上のパルスがバーストすると下限側 MOSFET がオンになり、負荷にエネルギーを供給します。バースト期間は、インダクタ電流が IPEAK-MIN に達するまでに要する時間に依存します。このバーストの周期を調整して出力を安定化するとともに、ダイオード エミュレーションを使って効率を最大化します (用語集を参照)。このモードでは、少しの負荷で出力電圧を制御するために必要な入力消費電流の総量を削減することにより、軽負荷の効率を高めることができます。出力電圧リップルの増大およびスイッチング周波数の変動とのトレードオフにより、軽負荷時に非常に良好な効率を実現します。また、軽負荷時には出力電圧がわずかに上昇します。PFM モードでの負荷による出力電圧の変動については、「アプリケーション曲線」を参照してください。図 7-5図 7-6 に、PFM および PWM における一般的なスイッチング波形を示します。

スイッチング周波数が RT ピンで設定された条件に適合しない、次の 4 つのケースがあります:

  • 軽負荷動作 (AUTO モード)
  • ドロップアウト
  • 最小オン時間動作
  • 電流制限

いずれの場合も、スイッチング周波数はフォールドバックし、RT/SYNC ピンでプログラムされた周波数よりも低くなります。これらの条件下では、定義により、電流制限動作を除き、出力電圧は安定化したままになります。

本デバイスを強制 PWM モード (FPWM) に移行している場合、あらゆる負荷条件について、スイッチング周波数は RT ピンでのプログラムに従って一定に維持されます。このモードでは基本的に、軽負荷動作で詳しく説明されているように、軽負荷 PFM周 波数フォールドバック モードをオフにします。詳細については、「同期/モード選択」同期/ FPWM 動作」を参照してください。

LM63610-Q1 代表的な PFM スイッチング波形は、VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 10mA です図 7-5 代表的な PFM スイッチング波形は、VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 10mA です
LM63610-Q1 標準的な PWM スイッチング波形 FPWM VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 0A、fSW = 2100 kHz図 7-6 標準的な PWM スイッチング波形 FPWM VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 0A、fSW = 2100 kHz