JAJSMA0A July 2020 – July 2021 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
LM63610-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ・ファミリです。LM63610-Q1 は、最高 36V の入力から最大 1A の負荷電流を駆動でき、小さなソリューション・サイズで高い軽負荷時効率と出力精度を実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック・モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63610-Q1 は、HTSSOP 16 ピンの PowerPAD™ 付きパワー・パッケージと WSON 12 ピンのパワー・パッケージで供給されます。WSON パッケージの出荷状況については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM63610-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.00mm |
LM63610-Q1 | WSON (12) | 3.00mm × 3.00mm |