JAJSSD8B May   2004  – January 2024 LM64

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 動作時の電気的特性
    5. 5.5 AC 電気的特性
    6. 5.6 デジタルの電気的特性
    7. 5.7 SMBus のロジック電気的特性
    8. 5.8 ‌SMBus デジタル スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  変換シーケンス
      2. 6.3.2  ALERT 出力
        1. 6.3.2.1 温度コンパレータとしての ALERT 出力
        2. 6.3.2.2 割り込みとしての ALERT 出力
        3. 6.3.2.3 SMBus アラートとしての ALERT 出力
      3. 6.3.3  SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4  パワーオン リセット (POR) のデフォルト状態
      5. 6.3.5  温度データの形式
      6. 6.3.6  オープン ドレインの出力、入力、プルアップ抵抗
      7. 6.3.7  ダイオードのフォルト検出
      8. 6.3.8  LM64 との通信
      9. 6.3.9  デジタル フィルタ
      10. 6.3.10 フォルト キュー
      11. 6.3.11 ワンショット レジスタ
      12. 6.3.12 シリアル インターフェイスのリセット
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM64 のレジスタ
      1. 7.1.1 LM64 の 16 進数順レジスタ マップ
      2. 7.1.2 機能順の LM64 レジスタマップ
      3. 7.1.3 LM64 の初期レジスタ シーケンスおよびレジスタの機能順説明
        1. 7.1.3.1 LM64 で必要な初期ファン制御レジスタ シーケンス
      4. 7.1.4 LM64 レジスタの機能順説明
        1. 7.1.4.1 ファン制御レジスタ
        2. 7.1.4.2 構成レジスタ
        3. 7.1.4.3 タコメータ カウントおよび制限値レジスタ
        4. 7.1.4.4 ローカル温度およびローカル上限設定点レジスタ
        5. 7.1.4.5 リモート ダイオード温度、オフセット、設定点レジスタ
        6. 7.1.4.6 アラート ステータスおよびマスク レジスタ
        7. 7.1.4.7 変換レート レジスタおよびワンショット レジスタ
        8. 7.1.4.8 ID レジスタ
    2. 7.2 汎用レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ファン制御デューティサイクル とレジスタ設定および周波数との関係
        1. 8.1.1.1 特定の周波数に対するデューティサイクルの計算
      2. 8.1.2 非線形 PWM 値と温度の関係を示すルックアップ テーブルの使用
      3. 8.1.3 非理想係数と温度精度
        1. 8.1.3.1 ダイオードの非理想性
        2. 8.1.3.2 ダイオードの非理想性の補償
      4. 8.1.4 タコメータ カウントからのファンの RPM の計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

ファン制御機能を備えた LM64 リモート ダイオード温度センサは、ローカルまたはリモートのダイオードと 10 ビット + 符号の ΔΣ ADC (デルタ シグマ A/D コンバータ) を使用した ΔVBE ベースの温度センサを備えています。プルアップ抵抗付きのパルス幅変調 (PWM) オープン ドレイン出力は、スイッチング トランジスタを駆動してファンを調節できます。LM64 は、ファンのオープン コレクタ タコメータ出力からのパルスでファンの速度を測定できます。この信号は、1.5kΩ 抵抗によって V‌DD‌ にプルアップされています。以下のセクションで説明する特定の条件下では、ALERT オープン ドレイン出力が LOW になります。T_Crit 設定点温度制限を超えると、T_Crit オープン ドレイン出力は Low にプルされ ます。これはラッチなしの標準的なコンパレータ機能として動作します。

LM64 の 2 線式インターフェイスは、 SMBus 仕様 2.0 と互換性があります。詳細については、www.smbus.org をご覧ください。

LM64 では、デジタル コンパレータを使用して、ローカル温度 (LT) 測定値を、ユーザーがプログラム可能な温度制限レジスタのローカル上限設定点と比較します。測定されたリモート温度 (RT) は、ユーザーがプログラム可能な温度制限値であるリモート上限設定点 (RHS)、リモート下限設定点 (RLS)、リモート T_CRIT 設定点 (RCS) とデジタル的に比較されます。ALERT 出力は、測定された温度が次の条件を満たす場合に発生します。(1) 上限設定点または T_CRIT 設定点のいずれかより高い、または (2) 下限設定点より低い。アラート マスク レジスタを使用すると、ユーザーはこれらの ALERT 出力の生成を阻止できます 。

温度ヒステリシスは、ヒステリシス レジスタ (TH) に設定される値によって決まります。

LM64 は、構成レジスタの STANDBY ビットをセットすることで、低消費電力のスタンバイモードに移行できます。スタンバイモードでは、連続変換が停止します。スタンバイ モードでは、構成レジスタのスタンバイ時 PWM ディセーブル ビットをプログラムすることにより、PWM 出力信号を継続させるかどうかを選択できます。

ローカル温度測定値および設定点データ レジスタは 8 ビット幅です。11 ビットのリモート温度データの形式は、16 ビットの左揃えワードです。各設定点および温度測定値には、上位バイトと下位バイトの 2 つの 8 ビット レジスタが用意されています。2 つのリモート温度オフセット (RTO) レジスタ:サーマル ダイオードの非理想係数がグラフィックス プロセッサのサーマル ダイオードと異なる場合、この上位バイトと下位バイト (RTOHB および RTOLB) を使用して、別の非理想係数に基づく固定値を加算または減算することで、温度測定値を補正できます。セクション 8.1.3.1 を参照してください。