JAJSJO5C October   2022  – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ウェッタブル フランク
    2. 5.2 クリアランスと FMEA のピン配置設計
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 システム特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 7.3.2  出力電圧の設定ポイント (FB)
      3. 7.3.3  高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO EN
      4. 7.3.4  MODE/SYNC の動作
        1. 7.3.4.1 レベル依存の MODE/SYNC 制御
        2. 7.3.4.2 パルス依存の MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5  クロックのロック
      6. 7.3.6  パワー グッド モニタ (PGOOD)
      7. 7.3.7  バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS)
      8. 7.3.8  ブートストラップ電圧と UVLO (CBOOT)
      9. 7.3.9  スペクトラム拡散
      10. 7.3.10 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 過電流および短絡保護
      12. 7.3.12 サーマル シャットダウン
      13. 7.3.13 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 AUTO モード - 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載用同期整流 6A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流 4A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 8.2.2.2.2  出力電圧の設定
          3. 8.2.2.2.3  スイッチング周波数の選択
          4. 8.2.2.2.4  インダクタの選択
          5. 8.2.2.2.5  出力コンデンサの選択
          6. 8.2.2.2.6  入力コンデンサの選択
          7. 8.2.2.2.7  ブートストラップ コンデンサ
          8. 8.2.2.2.8  VCC コンデンサ
          9. 8.2.2.2.9  BIAS 電源の接続
          10. 8.2.2.2.10 フィードフォワード ネットワーク
          11. 8.2.2.2.11 入力電圧 UVLO
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

パルス依存の MODE/SYNC ピン制御

LM644x0-Q1 で複数の動作モードを必要とするほとんどのシステムは、マイクロプロセッサなどのデジタル回路によって制御されます。これらのシステムは、動的な信号は簡単に生成できますが、マルチレベル信号を生成するのは不得意です。パルス依存 MODE/SYNC 制御は、これらのシステムに有効です。

パルス依存 MODE/SYNC 制御を開始するには、有効な同期信号を印加する必要があります。有効な同期パルス列の第 4 のパルスが完了すると、MODE/SYNC はパルス依存 MODE/SYNC 制御モードで動作するようになります (図 7-3図 7-4 を参照)。レベル依存 MODE/SYNC 制御に戻る唯一の方法は、LM644x0-Q1 を再起動することです。

LM64440-Q1 LM64460-Q1 FPWM モードからパルス依存制御への遷移図 7-3 FPWM モードからパルス依存制御への遷移
LM64440-Q1 LM64460-Q1 AUTO モードからパルス依存制御への遷移図 7-4 AUTO モードからパルス依存制御への遷移

表 7-2 に、パルス依存 MODE/SYNC 制御が開始された後のパルス依存モード選択の設定の要約を示します。

表 7-2 パルス依存モード選択の設定
MODE/SYNCモード
VMODE/SYNC > VMODE_HFPWM モード (スペクトラム拡散オン)
VMODE/SYNC < VMODE_LAUTO モード (スペクトラム拡散オン)
同期クロック同期モード (スペクトラム拡散オフ)
VMODE/SYNC > VMODE_H かつダブル パルス (図 7-6)FPWM モード (スペクトラム拡散オフ)
VMODE/SYNC < VMODE_Lかつダブル パルス (図 7-7)AUTO モード (スペクトラム拡散オフ)

図 7-5 に、パルス依存 MODE/SYNC 制御中の自動モードと FPWM モードとの間の遷移を示します。LM644x0-Q1 は、tMODE の時間の後に新しい動作モードに遷移します。

LM64440-Q1 LM64460-Q1 自動モードと FPWM モードとの間の遷移図 7-5 自動モードと FPWM モードとの間の遷移

2 つの正方向パルスを使用して、自動および FPWM モードのスペクトラム拡散をオフにできます。2 つの立ち上がりパルスは、有効な同期信号の特性と一致している必要があります。図 7-6図 7-9 に、スペクトラム拡散がオフになる波形を示します。タイミング仕様の詳細については、「電気的特性」を参照してください。

LM64440-Q1 LM64460-Q1 FPWM モードでのスペクトラム拡散の無効化図 7-6 FPWM モードでのスペクトラム拡散の無効化
LM64440-Q1 LM64460-Q1 AUTO モードでのスペクトラム拡散の無効化図 7-7 AUTO モードでのスペクトラム拡散の無効化
LM64440-Q1 LM64460-Q1 FPWM モードから自動モードへの遷移でのスペクトラム拡散の無効化図 7-8 FPWM モードから自動モードへの遷移でのスペクトラム拡散の無効化
LM64440-Q1 LM64460-Q1 自動モードから FPWM モードへの遷移でのスペクトラム拡散の無効化図 7-9 自動モードから FPWM モードへの遷移でのスペクトラム拡散の無効化

SYNC モードに入るには、有効な同期信号が 2048 サイクルにわたって存在している必要があります。

tMODE より長い間、MODE/SYNC 電圧が一定に保たれると、LM644x0-Q1 は自動モードまたは FPWM モードに入ります。この時点で、スペクトラム拡散がオンになり、MODE/SYNC はパルス依存モードで動作するようになります。

LM64440-Q1 LM64460-Q1 同期モードから AUTO モードへの遷移図 7-10 同期モードから AUTO モードへの遷移
LM64440-Q1 LM64460-Q1 同期モードから FPWM モードへの遷移図 7-11 同期モードから FPWM モードへの遷移