LM64440-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
- 機能安全対応
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC コンバータ
- 3V~36V の広い入力電圧範囲、最大 42V の負荷ダンプ過渡に対応
- 4A と 6A のオプションが利用可能
- 出力電圧:精度 1% で固定 3.3V、5V または可変 (1V から VIN の 95% まで)
- 接合部温度:150℃ (最大値)
- 2.1MHz 固定スイッチング周波数 (SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で調整可能)
- 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
- 低 EMI 要件向けの設計
- デュアル入力パスを備えた Enhanced HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ ノードのリンギングを低減
- ピンで構成可能な拡散スペクトラム変調
- 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
- 負荷範囲全体での高効率の実現
- 92.5% の効率 (VIN = 13.5V、VOUT = 5V、6A、2.1MHz)
- 入力電流 (3.3VOUT、無負荷時):7µA (標準値)
- シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
- ドロップアウト (全負荷時):0.6V (標準値)
- 外部バイアス オプションによる効率向上
- WEBENCH Power Designer により、LM644x0-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成
LM644x0-Q1 は、非常に優れた効率と非常に低い IQ を備えた車載用同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリに属しています。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しているため、3V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流が供給されます。42V までの負荷ダンプ過渡に対応しており、。このコンバータは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。
LM644x0-Q1 は、さまざまな機能を搭載することにより非常に優れた EMI 特性を実現しています。その機能の例としては、スペクトラム拡散周波数変調、スイッチ ノードのリンギングを緩和する低 EMI の Enhanced HotRod QFN パッケージ、理想的な入力コンデンサ配置に適した対称型ピン配置があります。アプリケーション特有の要件に基づいて効率や設計サイズを最適化すると同時に、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で同期可能です。
PFM モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流、および軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、小さな MOSFET オン抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率および熱性能が得られます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM644x0-Q1 3V~36V、4A および 6A、 車載用、 同期整流降圧 DC/DC コンバータ、 ピン選択可能な軽負荷モード付き、 高信頼性と低 EMI に最適化 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 |
機能安全情報 | LM644X0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM64460EVM — LM64460-Q1 車載対応、3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータの評価基板
LM64460EVM-2MHZ は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コンバータである LM64460-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。障害条件発生時にレギュレータの保護を確実にするための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト・スタート、ヒカップ・モード過電流保護 (OCP)、オープン・ドレインの PGOOD (パワー・グッド) (...)
LM63460-LM64460DESIGN-CALC — M63460-Q1 と LM64460-Q1 向けクイックスタート設計ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RYF) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点