LM64460EVM
LM64460-Q1 車載対応、3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータの評価基板
LM64460EVM
概要
LM64460EVM-2MHZ は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コンバータである LM64460-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。障害条件発生時にレギュレータの保護を確実にするための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト・スタート、ヒカップ・モード過電流保護 (OCP)、オープン・ドレインの PGOOD (パワー・グッド) インジケータ、サーマル・シャットダウンを搭載しています。スペクトラム拡散周波数変調と FPWM モードまたは自動モードの動作は、LM64460-Q1 の MODE/SYNC ピンを使用して構成します。さらに、LM64460-Q1 のデフォルト・スイッチング周波数は 2.1MHz ですが、200kHz ~ 2.2MHz の範囲にある外部クロック信号に同期することも可能です。
特長
- 広い入力電圧範囲:5.5 V~36V
- 5V のデフォルト出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- スイッチング周波数が 2.1MHz のとき、6A の負荷電流定格
- 超低静止電流 (IQ) は、バッテリ直結の車載アプリケーションに最適
- CISPR 25 Class 5 の伝導型電磁波に対応できるよう、入力 EMI フィルタを搭載
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション・フットプリント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM64460EVM-2MHZ — LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | ||
証明書 | LM64460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 9日 |