JAJSKQ1 November 2021 LM66200
PRODUCTION DATA
LM66200 は、1.6V~5.5V の電圧定格とチャネルあたり 2.5A の最大電流定格を持つデュアル理想ダイオード・デバイスです。このデバイスは、 N チャネル MOSFET を使用して電源を切り替えながら、電圧が最初に印加されたときにスルー・レートを制御します。
LM66200 の小さい静止電流 (1.32μA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリが入力の一方に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。
LM66200 は自動ダイオード・モードを使用して、最も高い電圧源を優先し、出力に印加します。アクティブ LOW のイネーブル・ピン (ON)により両方のチャネルがディセーブルされ、ユーザーはどちらの電源も必要ないときにデバイスをシャットダウン・モードに移行できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM66200 | SOT (8) | 2.1mm × 1.6mm |