JAJSVI7
October 2024
LM68680-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイス比較表
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
開発サポート
5.2
ドキュメントのサポート
5.2.1
関連資料
5.2.1.1
PCB レイアウトについてのリソース
5.2.1.2
熱設計についてのリソース
5.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
5.6
静電気放電に関する注意事項
5.7
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.1
テープおよびリール情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RZY|26
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsvi7_oa
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
温度グレード 1:-40℃~+125℃、T
A
機能安全準拠
機能安全アプリケーション向けに開発
計画された
ISO 26262
システム設計を支援するドキュメントを使用可能
ASIL D までの決定論的対応能力
ASIL C までのハードウェア機能
起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
冗長および高速 (0.35μs) V
OUT
モニタ
非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
幅広い入力電圧範囲:3V~
70V
精度 1%、V
out
0.8V から 60V
低 EMI 要件に対して最適化
CISPR 25 Class 5
準拠
ピンで構成可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散とスルーレート制御により、ピーク放射を低減します
対称型ピン配置を使用した拡張
HotRod™
QFNパッケージ
スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
短い最小オン時間:36ns (標準値)
2.1MHz で 36V から 3.3V への変換を実現
高効率の電力変換
95% 超のピーク効率 (12V
IN
から 5V
OUT
、400kHz)
無負荷時入力電流:
3.5
µA
高い電力密度
内部補償、OCP、および TSD
ウェッタブル フランク付きの 4.5mm × 4.5mm eQFN-26
Θ
JA
= 18°C/W (
EVM
)
VIN から PGND ピンへのクリアランス:1.1mm