ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM68680-Q1

プレビュー

車載、安全関連アプリケーション向けに最適化済み、65V、8A、低 EMI (電磁干渉) の同期整流コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Low Noise, Overcurrent protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Current Vout (min) (V) 0.8 Iq (typ) (µA) 2.1 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Low Noise, Overcurrent protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Current Vout (min) (V) 0.8 Iq (typ) (µA) 2.1 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN-FCRLF (RZY) 26 20.25 mm² 4.5 x 4.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • 計画された ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを使用可能
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL C までのハードウェア機能
    • 起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
    • 冗長および高速 (0.35µs) VOUT モニタ
    • 非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
  • 幅広い入力電圧範囲:3V~70V
  • 精度 1%、Vout 0.8V から 60V
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ピンで構成可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散とスルーレート制御により、ピーク放射を低減します
    • 対称型ピン配置を使用した拡張 HotRod™ QFNパッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 短い最小オン時間:36ns (標準値)
    • 2.1MHz で 36V から 3.3V への変換を実現
  • 高効率の電力変換
    • 95% 超のピーク効率 (12VIN から 5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時入力電流: 3.5µA
  • 高い電力密度
    • 内部補償、OCP、および TSD
    • ウェッタブル フランク付きの 4.5mm × 4.5mm eQFN-26
    • ΘJA = 18°C/W (EVM)
  • VIN から PGND ピンへのクリアランス:1.1mm
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • 計画された ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを使用可能
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL C までのハードウェア機能
    • 起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
    • 冗長および高速 (0.35µs) VOUT モニタ
    • 非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
  • 幅広い入力電圧範囲:3V~70V
  • 精度 1%、Vout 0.8V から 60V
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ピンで構成可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散とスルーレート制御により、ピーク放射を低減します
    • 対称型ピン配置を使用した拡張 HotRod™ QFNパッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 短い最小オン時間:36ns (標準値)
    • 2.1MHz で 36V から 3.3V への変換を実現
  • 高効率の電力変換
    • 95% 超のピーク効率 (12VIN から 5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時入力電流: 3.5µA
  • 高い電力密度
    • 内部補償、OCP、および TSD
    • ウェッタブル フランク付きの 4.5mm × 4.5mm eQFN-26
    • ΘJA = 18°C/W (EVM)
  • VIN から PGND ピンへのクリアランス:1.1mm

LM686x0-Q1 は、用に設計された、高効率、高電力密度、超低電磁干渉 (EMI) のスタッカブルな車載用降圧コンバータ ファミリーです。これらのコンバータは、3V~70V の広い入力電圧範囲で動作するため、入力サージ保護の設計を簡素化できます。

最小のループ インダクタンス、内部のバイパス コンデンサ、ピンで選択可能な SW ノードのスルーレート制御、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、低 EMI 動作を実現しています。

電流モード制御アーキテクチャの最小オン時間は 36ns で、高周波数での高い変換比、容易なループ補償、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。最大 16A の出力電流をサポートする高精度な電流共有により、コンバータを 2 つまでインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM686x0-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。起動時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

LM686x0-Q1 は、用に設計された、高効率、高電力密度、超低電磁干渉 (EMI) のスタッカブルな車載用降圧コンバータ ファミリーです。これらのコンバータは、3V~70V の広い入力電圧範囲で動作するため、入力サージ保護の設計を簡素化できます。

最小のループ インダクタンス、内部のバイパス コンデンサ、ピンで選択可能な SW ノードのスルーレート制御、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、低 EMI 動作を実現しています。

電流モード制御アーキテクチャの最小オン時間は 36ns で、高周波数での高い変換比、容易なループ補償、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。最大 16A の出力電流をサポートする高精度な電流共有により、コンバータを 2 つまでインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM686x0-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。起動時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Request more information

The full data sheet, functional safety documentation and other information are available. Request now

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM686x0-Q1 70V、 8A/6A/4A、 車載用 降圧コンバータ、 安全関連アプリケーション用に最適化 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 の評価基板

LM65680-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 6V ~ 70V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は、優れた電圧定格や動作マージンを実現しており、電源レールの電圧過渡に耐えるほか、5V の安定化出力を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1% 以内の精度を達成し、帰還抵抗の値を変更する方法で調整できるため、必要に応じて出力電圧をカスタマイズできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

LM68680-Q1-FS Functional safety documentation and full datasheet for LM68680-Q1

Functional safety documentation and full datasheet for LM68680-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM68680-Q1 車載、安全関連アプリケーション向けに最適化済み、65V、8A、低 EMI (電磁干渉) の同期整流コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZY) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ