JAJSVI7 October 2024 LM68680-Q1
ADVANCE INFORMATION
発注用製品型番 (Orderable Part Number) | 入力電圧定格 | 電流 | 機能安全 | 反転昇降圧トポロジ用レベル シフタ |
---|---|---|---|---|
LM65680RZYRQ1 | 70 V | 8A | 可能 | なし |
LM65660RZYRQ1(1) | 70 V | 6A | 可能 | なし |
LM65640RZYRQ1(1) | 70 V | 4A | 可能 | なし |
LM68680FRZYRQ1 | 70 V | 8A | 準拠 | なし |
LM68660FRZYRQ1(1) | 70 V | 6A | 準拠 | なし |
LM68640FRZYRQ1(1) | 70 V | 4A | 準拠 | なし |
LM68580FRZYRQ1(1) | 42 V | 8A | 準拠 | なし |
LM68560FRZYRQ1(1) | 42 V | 6A | 準拠 | なし |
LM67680RZYRQ1(1) | 70 V | 8A | 可能 | あり |
LM67660RZYRQ1(1) | 70 V | 6A | 可能 | あり |
LM67640RZYRQ1(1) | 70 V | 4A | 可能 | あり |