JAJSVI7 October   2024 LM68680-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイス比較表
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 開発サポート
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
      1. 5.2.1 関連資料
        1. 5.2.1.1 PCB レイアウトについてのリソース
        2. 5.2.1.2 熱設計についてのリソース
    3. 5.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
    6. 5.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 5.7 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RZY|26
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM686x0-Q1 は、用に設計された、高効率、高電力密度、超低電磁干渉 (EMI) のスタッカブル車載用降圧コンバータ ファミリーです。これらのコンバータは、3V~70V の広い入力電圧範囲で動作するため、入力サージ保護の設計を簡素化できます。

最小のループ インダクタンス、内部のバイパス コンデンサ、ピンで選択可能な SW ノードのスルーレート制御、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、低 EMI 動作を実現しています。

電流モード制御アーキテクチャの最小オン時間は 36ns で、高周波数での高い変換比、容易なループ補償、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。最大 16A の出力電流をサポートする高精度な電流共有により、コンバータを 2 つまでインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM686x0-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。起動時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

製品情報
部品番号 (2) パッケージ(1) 出力電流
LM68680-Q1 RZY (WQFN-FCRLF, 26) 8A
LM68660-Q1(3) 6A
LM68640-Q1(3) 4A
詳細については、セクション 7 を参照してください。
デバイス比較表を参照してください。
プレビュー情報 (事前情報ではありません)。
LM68680-Q1 代表的なアプリケーション回路代表的なアプリケーション回路
LM68680-Q1 代表的な効率、VOUT = 5V、fSW = 400kHz代表的な効率、VOUT = 5V、fSW = 400kHz