JAJS842D May 1999 – February 2024 LM7171
PRODUCTION DATA
LM7171 は、電流帰還アンプと同様のスルーイング特性を持つ高速電圧帰還アンプですが、従来のすべての電圧帰還アンプ構成に使用できます。LM7171 は +2 倍 または -1 倍 の低いゲインで安定です。LM6171 は、わずか 6.5mA の消費電流で、4100V/μs の高速なスルーレートと 200MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅を実現します。LM7171 は、 HDSL やパルスアンプなどのビデオおよび高速信号処理アプリケーションに最適です。100mA の出力電流があるので、 LM7171 はビデオ配信、トランス ドライバ、またはレーザー ダイオード ドライバとして使用できます。
±15V 電源での動作により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM7171 は SFDR と THD が低く、ADC/DAC システムに最適です。さらに、LM7171 は、携帯機器のアプリケーション向けに ±5V での動作が規定されています。